chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80N2Q45UAA-NB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Funkübertragungssystem Basisgerät für serielle Sensoren
DX80N2Q45UAA-NB
Bestell-ID-Nr. 3805968
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68,6 mm x 44,5 mm x 113,7 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Ausgangstyp
4-farbige LED-Anzeige
Batterielösung
ja
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wireless
Betriebsart
Diffus/Hintergrundausblendung
Betriebsspannung
DC
Breite
44.5
Eingangstyp
Discrete (sensor)/thermistor
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402- 2.483 GHz
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Lexan, PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Funk-Sensor
Höhe
113.7
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Länge
68.6
Max. Reichweite (mm)
1000000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 579,77
home
Turck-Shop
Others
DX80N2Q45UAA-NB
Artikel gesamt
€ 579,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren