chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50HYBQP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Hochintensive Signalsäule
TL50HYBQP
Bestell-ID-Nr. 3805132
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
101,9 mm
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
101.9
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Blau, Gelb
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 171,25
Artikel gesamt
€ 171,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50HYBQP
Support kontaktieren