chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SAB-497RB1LP6-Q5E | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Lichtgitter
SAB-497RB1LP6-Q5E
Bestell-ID-Nr. 3805074
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38 mm x 36 mm x 497 mm
Anzahl der Strahlen
6
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Polarisiert
Breite
36
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Aluminium eloxiert
Höhe
497
Kaskadierbar
nein
Länge
38
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
1000
Optische Auflösung (mm)
82.6
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
497
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
624
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 840,95
home
Turck-Shop
Others
SAB-497RB1LP6-Q5E
Artikel gesamt
€ 840,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren