chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BL10AOSKQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BL10AOSKQ
Bestell-ID-Nr. 3804999
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
373,8 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
10
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
programmierbar
Eingangstyp
Communication protocol
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Lautstärke (dB)
99 dB
Lichtart
RGB
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.028,60
Artikel gesamt
€ 1.028,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50BL10AOSKQ
Support kontaktieren