chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL5010AOSKQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL5010AOSKQ
Bestell-ID-Nr. 3804992
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
522,7 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
10
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
programmierbar
Eingangstyp
Communication protocol
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
522.7
Kaskadierbar
nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Lautstärke (dB)
99 dB
Lichtart
RGB
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 885,43
Artikel gesamt
€ 885,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL5010AOSKQ
Support kontaktieren