chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50C7AKQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kompakt-Signalsäule
TL50C7AKQ
Bestell-ID-Nr. 3804964
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
259,3 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
7
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
programmierbar
Eingangstyp
Communication protocol
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Lautstärke (dB)
92 dB
Lichtart
RGB
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
TL50C7AKQ
Artikel gesamt
€ 650,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 650,24