chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50C1AKQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kompakt-Signalsäule
TL50C1AKQ
Bestell-ID-Nr. 3804958
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
104,5 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Programmierbar
Eingangstyp
Communication protocol
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Lautstärke (dB)
92 dB
Lichtart
RGB
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
TL50C1AKQ
Artikel gesamt
€ 287,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 287,73