chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50BL9KQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BL9KQ
Bestell-ID-Nr. 3804940
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
280 mm
Anzahl der Farben/Segmente
9
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Programmierbar
Eingangstyp
Communication protocol
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Lichtart
RGB
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
TL50BL9KQ
Artikel gesamt
€ 856,24
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 856,24