chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
ABR71L9-MSE2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcodeleser - Scanner Barcode Reader — Scanner
ABR71L9-MSE2
Bestell-ID-Nr. 3804449
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
54 mm x 43 mm x 75 mm
Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Breite
43
Brennweite (mm)
9
Funktion
Barcodeleser - Scanner
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
75
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Länge
54
Lichtart
Blau, Rot
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 4.944,23
home
Turck-Shop
Others
ABR71L9-MSE2
Artikel gesamt
€ 4.944,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren