chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
ABR7106-MSE2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcodeleser - Scanner Barcode Reader — Scanner
ABR7106-MSE2
Bestell-ID-Nr. 3804447
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
54 mm x 43 mm x 75 mm
Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
43
Brennweite (mm)
6
Funktion
Barcodeleser - Scanner
Gehäusewerkstoff
Aluminium
Höhe
75
Länge
54
Lichtart
Blau, Rot
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 4.391,01
home
Turck-Shop
Others
ABR7106-MSE2
Artikel gesamt
€ 4.391,01
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren