chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
ABR3009-WSE1 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Barcodeleser - Scanner Barcode Reader — Scanner
ABR3009-WSE1
Bestell-ID-Nr. 3804433
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45,4 mm x 39 mm x 23,5 mm
Auflösung
752 x 480 Pixel
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Breite
39
Brennweite (mm)
9
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Barcodeleser - Scanner
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
23.5
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PROFINET, RS232, RS422
Länge
45.4
Leitungslänge (m)
1
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.691,63
home
Turck-Shop
Others
ABR3009-WSE1
Artikel gesamt
€ 1.691,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren