chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IVU2PTCW12 | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung
IVU2PTCW12
Bestell-ID-Nr. 3804368
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
51,5 mm x 81,2 mm x 95,3 mm
Auflösung
752 x 480 Pixel
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsspannung
DC
Breite
81.2
Brennweite (mm)
8
Display
Integriert
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
95.3
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232
Länge
51.5
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 2.754,98
home
Turck-Shop
Others
IVU2PTCW12
Artikel gesamt
€ 2.754,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren