chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K70APT2YXDQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K70APT2YXDQ
Bestell-ID-Nr. 3804099
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
103,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
103.5
Lichtart
Gelb
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 300,94
Artikel gesamt
€ 300,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K70APT2YXDQ
Support kontaktieren