chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS27XWYRXX3-0570DS24Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Kunststoffgehäuse
WLS27XWYRXX3-0570DS24Q
Bestell-ID-Nr. 3803967
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
633,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Glattrohr
Besondere Merkmale
Wash down,
Breite
20
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 27 mm
Gehäusequalität
FDA Copolyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Kaskadierbar
ja
Länge
900
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
WLS27XWYRXX3-0570DS24Q
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 532,37
Artikel gesamt
€ 532,37
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren