chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50RWGBALSKQ
Bestell-ID-Nr. 3803773
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 421,59
Artikel gesamt
€ 421,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50RWGBALSKQ
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
264,6 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
4
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Lautstärke (dB)
94 dB
Lichtart
Blau, Grün, Rot, Weiß
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Support kontaktieren