chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS28-2XWR2-850SQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28-2XWR2-850SQ
Bestell-ID-Nr. 3803301
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
890 mm x 28 mm x 21 mm
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40 - 80°
Bauform
Quader
Dimmbar
Ja
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
weiß/rot
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2XWR2-850SQ
Artikel gesamt
€ 551,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 551,83