chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18EK6FPQ8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
QS18EK6FPQ8
Bestell-ID-Nr. 3802857
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
27,5 mm x 15 mm x 35 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Drucktaster, Teach-Eingang
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Lichtart
Rot
Messprinzip
Optisch
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
home
Turck-Shop
Others
QS18EK6FPQ8
Artikel gesamt
€ 113,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 113,70