chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Winkellichttaster
QS18EK6CV45Q8
Bestell-ID-Nr. 3802811
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 113,70
Artikel gesamt
€ 113,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31 mm x 15 mm x 35 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Drucktaster, Teach-Eingang
Betriebsart
Konvergent
Breite
15
Brennweite (mm)
43
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
35
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Länge
31
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
home
Turck-Shop
Others
QS18EK6CV45Q8