chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80N2Q45VT-NB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Funkübertragungssystem Basisgerät für serielle Sensoren
DX80N2Q45VT-NB
Bestell-ID-Nr. 3802765
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68,6 mm x 44,5 mm x 110,6 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Ausgangstyp
4-farbige LED-Anzeige
Batterielösung
ja
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wireless
Betriebsspannung
DC
Breite
44.5
Eingangstyp
Vibration/temperature
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402- 2.483 GHz
Funktion
Vibrationssensor
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Lexan, PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Knoten
Höhe
110.6
Kommunikationsprotokoll
1-wire-serial
Länge
68.6
Max. Reichweite (mm)
1000000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 464,26
home
Turck-Shop
Others
DX80N2Q45VT-NB
Artikel gesamt
€ 464,26
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren