chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18K6AF250Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
QS18K6AF250Q
Bestell-ID-Nr. 3802458
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Drucktaster, Teach-Eingang
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Breite
15
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
34.5
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Länge
21.1
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
250
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 166,94
Artikel gesamt
€ 166,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
QS18K6AF250Q
Support kontaktieren