chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLPVAP14-270P88 | TURCK – Your Global Automation Partner
Sicherheitslichtvorhang Sender-Empfänger-Paar
SLPVAP14-270P88
Bestell-ID-Nr. 3802300
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
26 mm x 28 mm
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
Gelber Polyester
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
7000
Optische Auflösung (mm)
14
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP54
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
270
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
850
home
Turck-Shop
Others
SLPVAP14-270P88
Artikel gesamt
€ 1.214,86
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 1.214,86