chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50FLGRY6NQP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K50FLGRY6NQP
Bestell-ID-Nr. 3802287
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
50 mm x 76 mm x 44,6 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
E/A Modul kompatibel, Wash down
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
negative switching
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K50FLGRY6NQP
Artikel gesamt
€ 138,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 138,17