chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LED-Signalleuchte Modulare Signalsäule
TL70GBYRAQP
Bestell-ID-Nr. 3802199
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 529,45
Artikel gesamt
€ 529,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
TL70GBYRAQP
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
318,3 mm
Akustisches Signal
Tonart einstellbar
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
318.3
Kaskadierbar
nein
Lautstärke (dB)
92 dB
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Blau, Gelb, Rot,
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40