chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K30L2FRGB7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K30L2FRGB7
Bestell-ID-Nr. 3802143
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
44,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
7
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
Wash down
Dimmbar
Programmierbar
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
FDA Copolyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
RGB
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K30L2FRGB7
Artikel gesamt
€ 120,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 120,93