chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS15CWW0920DSC2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Kunststoffgehäuse
WLS15CWW0920DSC2
Bestell-ID-Nr. 3802053
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
920 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Glattrohr
Betriebsspannung
DC
Breite
30.6
Dimmbar
PWM
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Linienleuchte
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
PA, PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
15.5
Kaskadierbar
ja
Länge
920
Leitungslänge (m)
2
Schutzart
IP66, IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 214,34
Artikel gesamt
€ 214,34
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WLS15CWW0920DSC2
Support kontaktieren