chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50WGBYRALSKQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50WGBYRALSKQ
Bestell-ID-Nr. 3801850
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
305,3 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
5
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
nein
Eingangstyp
Communication protocol
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
305.3
Kaskadierbar
nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Lautstärke (dB)
94 dB
Lichtart
Blau, Gelb, Rot, ,
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 510,69
Artikel gesamt
€ 510,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50WGBYRALSKQ
Support kontaktieren