chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLB92ZCB1100PBQMB | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLB92ZCB1100PBQMB
Bestell-ID-Nr. 3801690
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1220 mm x 97 mm x 104 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
Blau
Schutzart
IP40
Umgebungstemperatur max. (°C)
45
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
WLB92ZCB1100PBQMB
Artikel gesamt
€ 998,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 998,02