chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS27CG2R2-570DSQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Kunststoffgehäuse
WLS27CG2R2-570DSQ
Bestell-ID-Nr. 3801493
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
642,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Glattrohr
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig, Chemikalienresistent, Wash down
Dimmbar
Nein
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 27 mm
Gehäusequalität
FDA Copolyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Ja
Lichtart
Grün, Rot
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
WLS27CG2R2-570DSQ
Artikel gesamt
€ 566,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 566,84