chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MAR3616PX485Q | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Empfänger
MAR3616PX485Q
Bestell-ID-Nr. 3801394
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,1 mm x 38,1 mm x 993 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang - Empfänger
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
RS485
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
16500
Optische Auflösung (mm)
9.5
Schaltelementfunktion
2 x Schließer
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
905
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, cULus Recognized
home
Turck-Shop
Others
MAR3616PX485Q
Artikel gesamt
€ 1.274,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.274,63