chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50WBGYRTAKQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50WBGYRTAKQ
Bestell-ID-Nr. 3801296
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
322,9 mm
Akustisches Signal
Dauerton
Anzahl der Farben/Segmente
6
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Lautstärke (dB)
92 dB
Lichtart
Blau, Gelb, Grün, Rot, Türkis, Weiß
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
TL50WBGYRTAKQ
Artikel gesamt
€ 617,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 617,16