chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLB92XB1100PBQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLB92XB1100PBQ
Bestell-ID-Nr. 3800890
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1226 mm x 97 mm x 104 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Dimmbar
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Kaskadierbar
nein
Lichtart
Blau
Schutzart
IP40
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
WLB92XB1100PBQ
Artikel gesamt
€ 932,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 932,69