chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80DR2M-HB2-422541 | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie
DX80DR2M-HB2-422541
Bestell-ID-Nr. 3800818
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60,96 mm x 45,72 mm x 26,8 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangstyp
PNP/0...20 mA
Batterielösung
Nein
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP/0...20 mA
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Baumtopologie
Gehäusequalität
FR4 Leiterplatte
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Teilnehmer
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP00
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
ATEX II 3 G
home
Turck-Shop
Others
DX80DR2M-HB2-422541
Artikel gesamt
€ 588,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 588,39