chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DQ12AN6FF50Q3 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
DQ12AN6FF50Q3
Bestell-ID-Nr. 3800703
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
12,4 mm x 8 mm x 26,6 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Breite
8
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PA
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
26.6
Länge
12.4
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
50
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
645
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 134,83
home
Turck-Shop
Others
DQ12AN6FF50Q3
Artikel gesamt
€ 134,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren