chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CL50GYRAOSIPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
CL50GYRAOSIPQ
Bestell-ID-Nr. 3800360
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
182,2 mm
Akustisches Signal
Dauerton mit einstellbarer Intensität
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
95 dB
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
CL50GYRAOSIPQ
Artikel gesamt
€ 307,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 307,89