chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DX80DR2M-H14 | TURCK – Your Global Automation Partner
Funksystem Übertragung von seriellen Daten in Baumtopologie
DX80DR2M-H14
Bestell-ID-Nr. 3800201
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
107 mm x 80,9 mm x 41,3 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangstyp
Switch Power
Batterielösung
Ja
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Kleinteilezählung
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
NPN/PNP, 0...10 V/4...20 mA, thermistor, SDI-12, counter
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Baumtopologie
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Teilnehmer
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
DX80DR2M-H14
Artikel gesamt
€ 721,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 721,41