chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K70DXN2RQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K70DXN2RQ
Bestell-ID-Nr. 3097900
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
107,5 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Anzahl der Farben/Segmente
1
Batterielösung
Nein
Bauform
Halbkugel
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP or communication protocol
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Knoten
Kaskadierbar
Nein
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K70DXN2RQ
Artikel gesamt
€ 333,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 333,74