chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K70LGYRPQP
Bestell-ID-Nr. 3097888
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 174,03
Artikel gesamt
€ 174,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
99,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Halbkugel
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K70LGYRPQP