chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Bildverarbeitung Ringleuchte
LEDGRV70XD5-PM
Bestell-ID-Nr. 3097370
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
76,2 mm x 76,2 mm x 63 mm
Bauform
Quader
Dimmbar
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Flächenleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
Grün
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
LEDGRV70XD5-PM
Artikel gesamt
€ 500,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 500,68