chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LEDBRV70XD5-XM | TURCK – Your Global Automation Partner
Bildverarbeitung Ringleuchte
LEDBRV70XD5-XM
Bestell-ID-Nr. 3097367
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
76,2 mm x 76,2 mm x 63 mm
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Leitungslänge (m)
0.3
Lichtart
Blau
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 507,91
Artikel gesamt
€ 507,91
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
LEDBRV70XD5-XM
Support kontaktieren