chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50GBORAOS4 | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50GBORAOS4
Bestell-ID-Nr. 3097065
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
270,3 mm
Akustisches Signal
Stakkato
Anzahl der Farben/Segmente
4
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Bipolar (PNP/NPN)
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
99 dB
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Blau, Grün, Orange, Rot
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
TL50GBORAOS4
Artikel gesamt
€ 303,72
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 303,72