chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50ABT2FXGHQP | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K50ABT2FXGHQP
Bestell-ID-Nr. 3096970
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
55 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Halbkugel
Besondere Merkmale
E/A Modul kompatibel, Wash down
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Berührungstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
FDA Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Grün
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K50ABT2FXGHQP
Artikel gesamt
€ 253,26
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 253,26