chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-Light Bestückungssensor
K70RNT2GREQ
Bestell-ID-Nr. 3096881
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 237,41
Artikel gesamt
€ 237,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
103,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
2
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Halbkugel
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
negative switching
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
103.5
Lichtart
Rot,
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
K70RNT2GREQ