chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K50APT2GRYF2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
K50APT2GRYF2
Bestell-ID-Nr. 3096768
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anzahl der Farben/Segmente
3
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Halbkugel
Betriebsspannung
DC
Breite
111
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
50
Länge
111
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Gelb, Rot,
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 216,84
Artikel gesamt
€ 216,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K50APT2GRYF2
Support kontaktieren