chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28-2XUV395-285X
Bestell-ID-Nr. 3096267
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 355,28
Artikel gesamt
€ 355,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
324,5 mm x 28 mm x 20,9 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Quader
Breite
28
Dimmbar
2-stufig
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
20.9
Kaskadierbar
nein
Länge
324.5
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
UV
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
395
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2XUV395-285X