chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
K90FDLBPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Flache Kennleuchte
K90FDLBPQ
Bestell-ID-Nr. 3096140
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Puck
Betriebsspannung
DC
Dimmbar
nein
Eingangstyp
PNP
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Spotleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 90 mm
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
nein
Lichtart
Blau
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 172,36
Artikel gesamt
€ 172,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
K90FDLBPQ
Support kontaktieren