chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WLS27CW710DSPWMQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Linienleuchte im Kunststoffgehäuse
WLS27CW710DSPWMQ
Bestell-ID-Nr. 3095873
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
782,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
1
Bauform
Glattrohr
Besondere Merkmale
Chemikalienresistent, Wash down,
Dimmbar
PWM
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 27 mm
Gehäusequalität
FDA Copolyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
ja
Schutzart
IP66, IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 460,37
Artikel gesamt
€ 460,37
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WLS27CW710DSPWMQ
Support kontaktieren