chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Opto-Sensor Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation)
LE250DC1 W/30
Bestell-ID-Nr. 3095396
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.125,90
Artikel gesamt
€ 1.125,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
LE250DC1 W/30
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
56 mm x 26 mm x 60 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Triangulation
Breite
26
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
60
Länge
56
Laserklasse
1
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
400
Optische Auflösung (mm)
0.2
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650