chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LE550DC1 W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Laser-Reflexionslichttaster (Triangulation)
LE550DC1 W/30
Bestell-ID-Nr. 3095384
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
56 mm x 26 mm x 60 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Betriebsart
Triangulation
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Laser-Reflexionslichttaster - Triangulation
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Metall
Laserklasse
1
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
1000
Optische Auflösung (mm)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
home
Turck-Shop
Others
LE550DC1 W/30
Artikel gesamt
€ 853,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 853,46