chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TL50BLZGBY2R1ALS3C | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte Signalsäule
TL50BLZGBY2R1ALS3C
Bestell-ID-Nr. 3095176
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
265,2 mm
Akustisches Signal
Gepulst
Anzahl der Farben/Segmente
4
Bauform
Glattrohr
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
AC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Signalsäule
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 50 mm
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Lautstärke (dB)
94 dB
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Blau, Gelb, Grün, Rot
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 523,61
Artikel gesamt
€ 523,61
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TL50BLZGBY2R1ALS3C
Support kontaktieren