chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WLS28-2XWG-1130XPBQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Linienleuchte im Metallgehäuse
WLS28-2XWG-1130XPBQ
Bestell-ID-Nr. 3095137
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
1203 mm x 28 mm x 21 mm
Abstrahlwinkel
breitstrahlend 40 - 80°
Anzahl der Farben/Segmente
2
Bauform
Quader
Dimmbar
Ja
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Linienleuchte
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
Grün, Weiß
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
WLS28-2XWG-1130XPBQ
Artikel gesamt
€ 895,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 895,16